業界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザ

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • 4~50 GHzの信頼性の高い測定 — ベンチトップ測定器と同等の正確な測定
  • ケーブル/アンテナ・アナライザ(CAT)、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザまたはオールインワンのコンビネーション・アナライザとしても動作
  • 広い解析帯域幅により、5Gテストを実現(最大100 MHz)
  • 広帯域のリアルタイム解析により、最小の干渉信号を捕捉可能
  • 軽量な機器で測定可能 — 他のハンドヘルド・アナライザよりも30 %軽量

能力や移植性を犠牲にしない

最新通信ネットワークのフィールドテストは、機器に新たな要求をし、機能と移植性の間のトレードオフを必要とします。 1台のポータブルバッテリー駆動ユニットに22以上の測定機能を搭載したFieldFoxは、業界で最も高性能なハンドヘルド・アナライザです。 便利でユーザーインストール可能なライセンスキーを使用して、現場でハンドヘルド・アナライザをアップグレードすることで、測定要件の変更に対応できます。

  • ハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・アナライザ: 挿入損失、リターンロス、ケーブル損失、障害位置検出、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー
  • フル2ポートVNA: S11、S21、S12、S22、振幅/位相、タイムドメイン解析、ミックスドモード
  • スペクトラム・アナライザ: 5G NRおよびLTE over-the-air カバレッジ/品質テスト、チャネルパワー、レンジ拡張伝送解析、RTSA
  • その他:パワーメーター、ベクトル電圧計、I/Qアナライザなど

最適なモデルを見つける

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

決して信号を見逃すことはありません

  • 5G/レーダーシステムで使用されている掃引テクノロジーの間欠的なビームを容易に捕捉
  • RTSAを使用し、より強い信号によってマスクされた小信号の検出
  • 5.52 μsの高速信号を100 %のPOIでかつ、十分な振幅確度で測定
  • 短時間で無線(OTA)測定に切り替えることで、通信システムの開発を加速

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。