お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
妥協なき 妥協なし
新しいKeysight Streamlineシリーズで、納期、生産性、予算、ベンチスペースの間でバランスを持たせることができます。 正確で再現性のある測定、自動化されたコード機能、一貫性のある直感的なユーザー体感を活用することで、製品の開発ライフサイクルの全ステージを自信を持って移行することが可能になります。 校正、教育、コンサルティングを含む包括的なキーサイトサービスにより、これらの測定器はお客様のソリューションを強化し、技術導入の加速とコスト削減に役立ちます。
Keysight Streamlineシリーズは、コンパクトでフェイスレスなUSB測定器で構成されています。 ベンチトップ型測定器と同等のアプリケーションと精度を持つ新シリーズは、コンパクトなUSBオプションとして最適です。 ポータブルで、使い勝手がよく、性能に妥協は一切ありません。
時間、予算、ベンチスペースを犠牲にすることなく、実用的な知見をより早く獲得できます。
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
スタート価格:
P9336AコンパクトUSB任意波形発生器は、柔軟性と優れた性能を備えた3つの独立々した信号出力または同期出力を提供します。
次へ
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。