妥協なき 妥協なし

新しいKeysight Streamlineシリーズで、納期、生産性、予算、ベンチスペースの間でバランスを持たせることができます。 正確で再現性のある測定、自動化されたコード機能、一貫性のある直感的なユーザー体感を活用することで、製品の開発ライフサイクルの全ステージを自信を持って移行することが可能になります。 校正、教育、コンサルティングを含む包括的なキーサイトサービスにより、これらの測定器はお客様のソリューションを強化し、技術導入の加速とコスト削減に役立ちます。

Keysight Streamlineシリーズは、コンパクトでフェイスレスなUSB測定器で構成されています。 ベンチトップ型測定器と同等のアプリケーションと精度を持つ新シリーズは、コンパクトなUSBオプションとして最適です。 ポータブルで、使い勝手がよく、性能に妥協は一切ありません。

時間、予算、ベンチスペースを犠牲にすることなく、実用的な知見をより早く獲得できます。

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。