お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- モジュール計測器
- リファレンス・ソリューション
- Eバンド信号解析リファレンスソリューション
Eバンド信号解析リファレンスソリューション
Eバンド信号解析リファレンスソリューションは、広帯域信号(5G、WiGig、車載用レーダーなど)用の低価格ミリ波復調解析ソリューションです。 統合的ミキサーのセットアップ/制御/補正機能により、EVM解析を高い信頼性で実行できます。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
Eバンド信号解析リファレンスソリューションは、今日の広帯域信号および最新の通信規格のための効果的な測定ソリューションを提供します。 55~90 GHz入力を提供するM1971E 導波管高調波ミキサー、優れたシグナルインテグリティーを備えたキーサイトのオシロスコープ、強力な89600 VSAソフトウェアと組み合わせることにより、高品質な広帯域測定ソリューションを実現できます。 また、シンプルなユーザーインタフェースは統合的なミキサーのセットアップ、補正、LO最適化も提供し、正確な測定を実行できます。
機能
- ミリ波帯での広帯域信号(5G、WiGig、車載用レーダーなど)の解析
- シンプルで統合的なミキサーの制御/補正
- 低価格のEバンド解析機能
性能
- ミリ波帯での最大2.5 GHzの変調帯域幅
- 55/60 GHz~90 GHzのEバンド周波数範囲
- 最大8 GHzのベースバンド/IF解析周波数範囲
測定アプリケーション/ソフトウェア
- 89601B ベクトル信号解析ソフトウェアによる、復調およびトランスミッター性能の解析
- N8838A 外部ミキサーアシスタントにより、容易にM1971E ミキサーの制御/補正の設定が可能
Web Standard Configurations
Prev
DSOS404A E-band Signal Analysis
This configuration is designed for cost-effective, single-channel 60-90 GHz analysis with 2.5 GHz of analysis bandwidth and DC-4 GHz baseband/IF coverage via the oscilloscope inputs.
Next
Extend the capabilities for your Eバンド信号解析リファレンスソリューション
Featured resources for the Eバンド信号解析リファレンスソリューション
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報