データ収集システム(DAQ)の先頭に立つ

キーサイトは、25年以上にわたりデータ収集システム(DAQ)およびスイッチングソリューションを提供してきました。 50 GHzまでの電気、物理、機械、音響、信号ルーティングアプリケーション用のデータ収集ソリューションを提供しています。 データ収集システム(DAQ)で、信頼できる測定結果を得られます。

  • 高品質のスイッチングと測定を、コンパクトでコストパフォーマンスの高いソリューションで実現できます。
  • モジュラーLXI/VXIソリューションにより業界標準を使用できます。
  • Benchvueソフトウェアを使用して、リアルタイムのデータ収集/解析/表示を実行できます。

BenchVueによる制御、自動化、および簡素化

Keysight BenchVueソフトウェアは、テストに関する問題の多くを排除します。 簡単に接続、制御機器、テストシーケンスを自動化することで、テスト開発フェーズを超えてすばやく移動し、数回のクリックでこれまで以上に迅速に結果にアクセスできます。

  • 最も頻繁に使用されるコントロールや測定を設定可能
  • データと画面の画像を数回クリックするだけで簡単にログに記録し、エクスポートして、分析を迅速化
  • 最小限の計測情報で自動テストシーケンスを迅速に作成

最適なツールを使用して機能を拡張する

テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 現在のハードウェアからより多くの機能を提供するには、適切なアクセサリを使用して生産性を向上させ、Keysight PathWaveの設計とテストオートメーションソフトウェアを使用して製品開発を加速します。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。