ハイライト

SL104XAシリーズのご紹介

双方向の内蔵DC電圧/電流コントローラー、ハイダイナミクス、回生型エネルギーフィードバック能力を備えているScienlabダイナミックDCエミュレーターは、電気自動車(EV)および電気自動車充電機器(EVSE)のパワー・エレクトロニクス・コンポーネントを効率的かつ効果的にテストできるオールインワンシステムを実現しています。

  • パワー・エレクトロニクスと充電技術の効率的なテスト
  • 高電圧用にも、48 V用にも使用可能
  • エネルギー効率の高いソース/シンクモード
  • リアルタイム対応のオープンインタフェース
  • 並列化によるパワーの増加

あらゆる用途で高性能を実現

キーサイトのScienlabダイナミックDCエミュレーターシリーズは様々な用途で使用できます。

  • 障害時の安全性、エネルギー効率、品質を最大化するためのパワー・エレクトロニクス・コンポーネントおよびシステムのテスト
  • 内蔵バッテリーモデルを使用したバッテリーのエミュレーション
  • キーサイトのScienlab Charging Discovery System(CDS)との組み合わせによる、双方向モードテスト(EVをシンクとしてエミュレート、または充電インフラをソースとしてエミュレート)による相互接続性の調査
  • DC充電プロセスの検証

主な仕様

高電圧シリーズ

最大1000 V、1800 A、1000 kW

48 Vシリーズ

最大80 V、1200 A、44 kW

電圧 / 電流確度

設定値の± 0.05% ± 0.02% FS

エネルギー効率

> 90%

最適なモデルの検索

インバーターのイノベーションを加速するためにハイエンド技術からSL104xAシリーズを開発しました。

これらの1つを既にお持ちの場合は、テクニカルサポートにアクセスしてください

SL1042A ScienlabダイナミックDCエミュレーター高パワーシリーズ、最大180 kW

  • 電圧クラス: 最大1000 V
  • 電流クラス: 最大600 A
  • パワークラス: 最大180 kW
  • 高パワーと高電流も選択可能

データシートの表示

SL1042A ScienlabダイナミックDCエミュレーター高パワーシリーズ、最大360 kW

  • 電圧クラス: 最大1000 V
  • 電流クラス: 最大900 A
  • パワークラス: 最大360 kW
  • 高パワーと高電流も選択可能

データシートの表示

SL1045A ScienlabダイナミックDCエミュレーター48 Vシリーズ

  • 電圧クラス: 最大80 V
  • 電流クラス: 最大1200 A
  • パワークラス: 最大44 kW

データシートの表示

Scienlab ダイナミックDCエミュレーターに関する参照頻度の高い資料

Data Sheet

ご要望、ご質問はございませんか。