お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- デジタルマルチメータ
- 特殊なデジタルマルチメータ
- TrueIRシリーズ 赤外線サーモグラフィ
TrueIRシリーズ 赤外線サーモグラフィ

Highlights
TrueIRシリーズの赤外線サーモグラフィは、高解像度を低価格で実現し、問題をより迅速に検出できます。高解像度カメラを内蔵し、解像度160×120ピクセルのディテクターで、320×240ピクセルの解像度が得られます。内蔵のイメージロギング機能により、モニター対象のシステムの性能を特定の間隔で簡単にトラッキングできます。さらに、トレンドグラフを使用して、時間軸上での温度変化を解析することもできます。
高度なマニュアルフォーカス機能を組み合わせれば、10 cmの至近距離にある被写体にもフォーカスできます。キーサイトのソリューションを使用すれば、よりクリアでシャープな熱画像が得られるので、細部を詳細に表示できます。
- 本体上で4倍解像度のファインレゾリューション機能を持ち、鮮明な画像で異常をすばやく検出可能
- イメージロギング機能と温度トレンド機能により、温度変化をモニター可能
- 10 cmの至近距離にある被写体にフォーカス可能
- 小型、軽量、人間工学に基づいた設計
- 高い温度範囲(最高1200 °C)
- 使いやすく、カスタマイズ可能なカラーパレット
- 片手で簡単に設定変更できるクイック・アクセス・ボタン
- 長期製品保証:5年間
Key Specifications
Extend the capabilities for your TrueIR Thermal Imagers
Featured resources for the TrueIRシリーズ 赤外線サーモグラフィ
Want help or have questions?
お役に立つ情報