U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。

ハイライト

USB Mini-Bコネクタとロック機構を備えた、長さ3 mのU2031A USB2.0対応ケーブル。U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。

  • U2000シリーズUSBセンサの特長をビデオデモ(日本語注釈付き)でご覧ください。 ビデオデモ

ご要望、ご質問はございませんか。