お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1832A USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz〜18 GHz、5 dB ENR公称値
USB給電(USB TMC準拠)U1832Aは、モジュラー・シグナル・アナライザとベンチトップXシリーズ・シグナル・アナライザとFieldFoxにより10 MHz~18 GHzの広帯域の雑音指数測定が可能
スタート価格:
ハイライト
- ENRデータがUSB接続(USB TMC対応)経由でアナライザに自動的にアップロードされるためセットアップ時間が大幅に短縮
- 過剰雑音(ENR)校正データの電子保存により、ユーザーによる誤操作の機会を低減
- 温度検知機能により測定確度が向上し、デバイスの性能仕様の厳格化に貢献
U1832Aは汎用USB給電のスマート・ノイズ・ソースです。 USB接続(USB TMC対応)により、セットアップ時間を大幅に短縮し、雑音指数アナライザとシグナル・アナライザとの互換性を確保します。 広帯域のノイズソースにより10 MHz〜18 GHzの雑音指数を正確に測定します。

U1832Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。