お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- Scienlab Battery Test Solutions
- SL1700Aシリーズ Scienlabバッテリー・パック・テスト・システム
- SL1730A Scienlab バッテリー・テスト・システムーパックレベル、180 kW
SL1730A Scienlab バッテリー・テスト・システムーパックレベル、180 kW
最大± 180 kWの出力パワーと最大1500 Vの電圧範囲のバッテリーパックのテスト用ソリューション
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
拡張可能なSL1730Aは、1000~1500 V、300~600 A、180 kWのシンクとソースを提供します。
主な特長
SL1700A バッテリ・テスト・システム – パック・レベル・シリーズの紹介
キーサイトのSL1700A Scienlab バッテリー・テスト・システム - パック・レベル・シリーズは、将来のバッテリー・パック・アプリケーションの環境をリアルにエミュレートし、ハイパワー・バッテリー・パックを総合的にテストして、その機能と安全性を向上させることができます。 eモビリティーの需要拡大に伴い、EV用バッテリー開発のための広大なバッテリーのテストラボの必要性が高まっています。 キーサイトは、バッテリーの開発と検証を促進するために、SL1700Aシリーズを開発しました。こちらは、最大1500 Vの電圧範囲と90~270 kWの出力オプションを備えています。 新しい高電圧SiC(シリコンカーバイド)技術により、小さな設置面積で高いエネルギー効率を実現し、お客様の運用コストを最小限に抑えることができます。
- 高い運動状態、精度、効率を実現するSiC技術
- 並列化により最大1.5 MWの出力を実現
- コンパクトな(モジュール式)設計により、小さな設置面積
- 95 %の回収率を誇る効率的で費用対効果の高い運用により、エネルギーと冷却水のコストを削減
- 将来の大電流、高電圧、高出力のニーズに対応するシステムの拡張性
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。