お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- HEV/EV/グリッドエミュレーターとテストシステム
- SL1200Aシリーズ Scienlab回生3相ACエミュレーター
- SL 1201A Scienlab 回生ACエミュレーター、600 Vac、63 A、30 kVA、3相
SL 1201A Scienlab 回生ACエミュレーター、600 Vac、63 A、30 kVA、3相
フルスペックでAC1200 Vまでを達成し、性能低下もなく、変圧器も不要
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
キーサイトの SL1201Aは、600 VAC、63 A、30 kVA、3相ACエミュレータで1.3 mラックに収納されています。 オプションのSDCを追加すると、±500 V、±180 A、40 kWの回生DC電源/電子負荷として動作します。
主な特長
SL1200Aシリーズ Scienlab回生3相ACエミュレーターのご案内
SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの3相AC電源テストのニーズに変圧器なしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずに、IEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。
- 最大1200 VL-L、最大130 A、最大630 kVAまでのAC試験ニーズに対応
- 変圧器などの追加の機器なしで、フル仕様で1200 VL-Lを実現
- 85 %以上の効率を誇る100 %回生(双方向)電源ソリューションで省エネを実現
- 簡単に操作できるソフト・フロント・パネル(SFP)ですぐに使いこなせる
- ハードウェア、ソフトウェア、コンサルティング、サポートサービスをフルに世界中で単一ベンダーで提供し、EVSE / EV充電テストなどの様々なアプリケーションに対応します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。