コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できる、柔軟性の高い4または6ポートVNA。最大9 GHz

USBネットワーク・アナライザが20 %割引

正確で再現性のある測定をコンパクトな形状で実現し、ベンチトップネットワーク解析の性能を手に入れましょう。

HIGHLIGHTS

  • 9 kHz~9 GHzの周波数レンジ
  • 柔軟性が高く、高性能でコンパクトなVNA
  • 幅広い測定アプリケーションから選択して、RFテストを詳細に解析可能
  • キーサイトの高性能PNAと同じ直観的なGUIを搭載
  • すべてのキーサイト電子校正(ECal)モジュールをサポートして短時間で校正
製品同梱物:
  • クイック・スタート・ガイド
  • USB 3.0ケーブルアセンブリー
  • 電源、外部AC‐DCアダプター
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書

ご要望、ご質問はございませんか。