HIGHLIGHTS

プロフェッショナルな建物内測定による無線ネットワークのネットワーク品質とエンドユーザー満足度の保証

エアインタフェースの無線診断情報と、モバイルアプリケーションのサービス品質(QoS)および体感品質(QoE)を測定するAndroidアプリケーション

  • 最新の市販スマートフォンで動作 
  • 広範囲のアプリケーションテスト 
  • リアルタイムの音声品質テスト、POLQA/PESQ 
  • 特定デバイスに対するシステム、バンド、優先キャリアロック、SC、チャネル、PCIロックのコマンド印加

建物内測定に最適

  • マーカーと測地座標を含む屋内マップ 
  • Nemo InstantReport機能により、測定セッションの完了後にその場でレポートを作成可能

広範囲のアプリケーションテスト

  • YouTube、Facebook、Twitter、Dropbox、Instagramなどの実際のサービスがエンドユーザーから見てどのように動作しているかを比較可能 
  • Ookla Speedtestなどの任意のアプリケーションをテストして、端末画面のタッチ操作を記録し、タッチコマンドのシーケンスを作成して、スクリプトの一部として実行可能 
  • 自動スクリプトを使用して、任意のアプリケーションを限定されたパラメータのセットでテスト可能

最新の無線テクノロジーのサポート

  • VoLTEテストおよびキャリア・アグリゲーション・テストのサポート 
  • VoWiFi、ViWiFi、ViLTEテストのサポート 
  • GSM/WCDMA/HSPA/Wi-Fi/LTE/LTE-Aなど、主要なすべての携帯電話テクノロジーをサポート 
  • オープンなASCIIベースのサイズの小さい測定ファイル
     

Nemo Handy:世界で最も広く用いられているハンドヘルド・ドライブ・テストおよび建物内測定ツール

ハンドヘルド・ドライブ・テスト・ツールNemo Handyは、屋外での測定にも、電波が混雑した屋内空間での測定にも適しており、同時に通常の携帯電話としても使用できます。Nemo Handyは、ハンドヘルド機器として最高のリアルタイム測定機能を提供します。

さまざまな種類のリアルタイム表示に加えて、すべてのRFおよびシグナリングデータは、電話機の内蔵ストレージに記録されます。ログファイルはNemoファイルフォーマットで記録されるので、Nemo Analyze、Nemo WindCatcher、Nemo Xynergy、またはサードパーティー製ポストプロセッシングツールによって容易にポストプロセッシングが可能です。

汎用的ハンドヘルド測定ソリューション

Nemo Handyは、Samsung Galaxy S7、Samsung Galaxy S6 edge、Samsung Galaxy S6、Samsung Galaxy S5、Samsung Note 4、Sony Xperia Z5など、最新のAndroid端末でサポートされています。Nemo Handyでは、GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、HSPA、HSPA+、LTE、WiFi(HetNet)無線ネットワークと、モバイルアプリケーションのQoS/QoEの測定/監視がサポートされます。Nemo Handyを使用すれば、VoLTEやキャリアアグリゲーションなどの最新のテクノロジーのテストが可能です。Nemo Handyの機能としては、POLQA/PESQ音声品質テスト、PEVQ-Sビデオ品質テスト、屋内測定、印加機能、YouTubeビデオストリーミング、BTSアイコンによるライブ・マップ・サポートなどがあります。Nemo Handyは、ハンドヘルド機器として最高のリアルタイム測定機能を提供します。Nemo Handyでは、ボイスコール、音声品質、FTP/HTTPデータ転送、Iperf、HTMLブラウジング、YouTubeストリーミング、Facebookテスト、LinkedInテスト、Twitterテスト、Instagramテスト、Dropboxテスト、電子メールテスト、SMS/MMSメッセージング、任意のアプリケーションテスト(Ookla Speedtestなど)、pingに関するアプリケーションレベル指標が入手可能です。
 

Want help or have questions?