Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
イノベーションを促進させるための厳選されたサポートプランをチェックしましょう
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
最大90 kWのハイパワーシステムのデザインが不安を解消します 90 kWまで必要なハイパワーシステムをデザイン/実装する場合、高電圧と関連するデザイン/デバッグ/安全性の問題に直面します。 N89401Aラックシステム(配線済み)は、208 Vac入力の採用により、最大200 Vの電圧または最大3060 Aの電流に対するこうした問題に対処できます。 N8900シリーズ ラックシステムの利点を以下に示します。