お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
ウェブサイトの機能をご利用頂くために、ブラウザのCookie機能を有効にしてください。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
N89201A N8900シリーズDC電源用のラック、最大90 kW、208 Vac入力、最大3060 Aの出力
販売/サポート
販売終了/現在サポート中
販売終了/現在サポート中
Prev
後継機種
代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。
Next
- 概要と特性
- 購入後のアップグレード
- リソース
HIGHLIGHTS
- オートレンジ出力:複数の電源に相当する性能
- 最大90 kWのDC電源
- 2種類の電源モデルの中から選択可能
- 最大3060 Aの大電流出力
- 電圧/電流測定機能内蔵
- LAN(LXI Core)、USB、GPIBインタフェースをすべて標準装備
最大90 kWのハイパワーシステムのデザインが不安を解消します
90 kWまで必要なハイパワーシステムをデザイン/実装する場合、高電圧と関連するデザイン/デバッグ/安全性の問題に直面します。N89201Aラックシステム(配線済み)は、208 Vac入力の採用により、最大200 Vの電圧または最大3060 Aの電流に対するこうした問題に対処できます。
N8900シリーズ ラックシステムの利点を以下に示します。
- システムのアセンブリ/デザインの時間を短縮
- 最大6台の15 kW N8900電源(30~90 kW)の制御
- N8900シリーズ電源のスマート並列機能により、1台のハイパワー電源のようにシステムを制御可能
- LAN(LXI Core)、USB、GPIB I/Oをすべて標準装備
- ワールドワイドサポートと3年間保証
並び替え :
日付
日付
タイトル
Filter Results
この製品の情報はありません。
リセット
コンテンツのタイプ
お役に立つ情報