キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。

ハイライト

  • DFSテスト用のFCC(FCC-06-96およびFCC-13-22)、ETSI(EN 301 893 V2.1.1およびEN 302 502 V1.2.1)、日本のMIC、中国、韓国の規格によって定義されたレーダープロファイルに準拠したレーダー信号を作成してDFSテストを実行
  • UWBテスト規格(ETSI TS 102 754)用のDAA (Detect and Avoid)プロファイルの作成
  • 固定、ショート、ロングパルス信号(チャープあり)および周波数ホッピング信号の作成
  • 規格の範囲内でのパルス幅、PRI、バースト数、試行回数の調整
  • 試行ごとに作成される波形は固有で、ランダムなパラメータセットを含み、試行リストを保存およびロードして、テストの再現性を確保
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプション込

Want help or have questions?