お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6734B DC電源モジュール(35 V、1.5 A、50 W)
DC電源モジュール(35 V、1.5 A、50 W)
スタート価格:
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...
ハイライト
Keysight N6734B 52.5 W基本DCパワーモジュールは、プログラム可能な電圧と電流、測定および保護機能を非常に経済的な価格で提供します。 このモジュールを使用して、DUTまたはフィクスチャ制御などのATEシステムリソースへ電力供給します。
このモジュールは、小型でマルチ出力1U高さのN6700薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)とマルチ出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
出力定格
- 電圧:35 V
- 電流:1.5 A
- 電源:52.5 W
プログラミング確度(23 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.1 %+35 mV
- 電流:0.15 %+20 mA
リップル/ノイズ(20 Hz~20 MHz)
- 電圧(実効値):5 mV
- 電圧(p-p値):15 mV
- 電流(実効値):2 mA
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。