お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M5201A PXIeダウンコンバーター:4チャネル、2~16 GHz RF、0.01~2.4 GHz IF
2~16 GHzのRF入力周波数レンジと0.01~2.4 GHzのIFレンジのシングルスロットPXIe低IFダウンコンバーター・モジュール
スタート価格:
ハイライト
2チャネル、2~16 GHz、0.01~2.4 GHz IF
M5201Aは、4組のRF/IFチャネルと単一の共有された内部局部発振器(LO)を装備したシングルスロットPXIe低IFダウンコンバーター・モジュールです。
- シングルスロットPXIeモジュール
- 2~16 GHzのRF入力
- 10 MHz~2.4 GHzの中間周波数
- 内部局部発振器
- M9046Aシャーシ上で-QS1オプションでの使用で最小の位相雑音とドリフト
主な仕様
ADC resolution
n/a
帯域幅
2.4 GHz
Bus
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
形状
PXIe
Modular
周波数レンジ
2 GHz to 16 GHz
最大サンプルレート
n/a
ADC resolution
帯域幅
Bus
形状
周波数レンジ
最大サンプルレート
n/a
2.4 GHz
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
PXIe
Modular
2 GHz to 16 GHz
n/a
さらに表示
ADC resolution:
n/a
帯域幅:
2.4 GHz
Bus:
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
形状:
PXIe
Modular
周波数レンジ:
2 GHz to 16 GHz
最大サンプルレート:
n/a
モジュラータイプ:
Down Converter
Number of channels:
4
Platform:
PXIe
スロット:
1
M5201A画像
M5201Aは、 ダウンコンバーターモジュールに接続するシンプルインタフェースを提供するソフトウェア・フロント・パネル(SFP)を備えています。 測定器の基本操作をカバーしており、ソフトウェアプログラミングを開始する前に測定器に慣れるのに特に有用です。 さらに、システムのデバッグやドライバのコールをモニタリングする機能も利用できます。
MM520AにはIVI.NET、IVI-C、IVI-COMドライバが付属しており、一般的なテスト開発環境に容易に統合可能です。 さらに、Pythonインタフェースにはモジュールが付属しています。

M5201Aに興味がありますか?
M5201Aダウンコンバーターの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。