Keysight E4453AZ配電ユニット(PDU)は、一種のテーブル・タップで、E3660B 1.1 mラックまたはE7590A 1.3 mラックに取付けられた機器に200~240 Vの電源を供給するためのものです。電源コードにはプラグが付いていません。使用される国の標準に合致したものを取付けて使用します。1台のラックに2ヶ取付けることができます。最初は、必ずE7685AZ PDU取り付けキットが必要です。取り付けキットには2ヶのPDUを取付けるために必要な部品が含まれています。PDUは、ラック後部の柱に垂直に取り付けます。このために機器取り付けスペースが減ることはありません。
特 長
- 単相200~240 V、16 A以下
- 電源コード: 長さ2 m(その国の標準に合致したプラグを付けて使用)
- 6個のIEC-320 C13コンセント付き
- ホット・ラインとニュートラル・ラインの両方にサーキット・ブレーカを装備
- ライト付きマスタ・パワー・スイッチにより主電源リレーを制御
- UL/CSA規格承認
- 取付け用部品付属
- ユーザ取付け可能