Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
優れたイン・チャネル性能を備えたKeysight E4421AアナログRF 信号発生器は、高品質、高信頼性とともに低価格を実現しています。新世代信号発生器である本器は、周波数/レベルの制御機能に優れているほかに、広範囲の変調機能を備えています。そのためレシーバ・テスト、部品テスト、ローカル・オシレータなどで要求されるさまざまな条件にも十分に応えることができます。
Keysight E4421Aは、その革新的設計によりアーキテクチャが非常に柔軟なために市場ニーズの変化に対応することが可能です。
価格を低く押さえたにもかかわらず信頼性が高く、しかも校正サイクルが2年であることから、優れた経済性を実現しています。Keysight E4421A アナログRF 信号発生器は、長期安定度が優れているので製造において最大のスループットが得られ、長期間使用することができます。