お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Adapters and Connectors
- E281DS In-Line Coaxial-to-Waveguide Adapter, 1.0 mm (m) to WR-12, 60 to 90 GHz
E281DS In-Line Coaxial-to-Waveguide Adapter, 1.0 mm (m) to WR-12, 60 to 90 GHz
Offers a simple way of measuring waveguide devices in E-band, 60 GHz to 90 GHz
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
Offers a simple way of measuring waveguide devices in E-band, 60 GHz to 90 GHz
HIGHLIGHTS
- 60 GHz~90 GHz
- 挿入損失(代表値): 0.7 dB
- リターンロス(代表値): 16 dB
- 最大CWパワー: 10 W
Keysight E281DS インライン1.0 mm(メス)‐WR-12導波管アダプターにより、60 GHz~90 GHz(Eバンド)の導波管デバイスを容易な方法で測定できるようになります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。