お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Adapters and Connectors
- E281CSインライン同軸~導波管アダプタ、 1.0 mm(メス)〜WR-12、60~90 GHz
E281CSインライン同軸~導波管アダプタ、 1.0 mm(メス)〜WR-12、60~90 GHz
この1.0 mm(メス)~WR-12導波管アダプタを使用して、60 Ghz~90 GHzで動作する導波管デバイスを容易に測定できます。
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
E-バンド(60 GHz~90 GHz)の導波管デバイスを容易に測定できます。
ハイライト
- 60 GHz~90 GHz
- 挿入損失(代表値):0.7 dB
- リターン・ロス(代表値):16 dB
- 最大CWパワー:10 W
キーサイトE281CS インライン1.0 mm(メス)とWR-12 導波管間のアダプタは、E-バンド(60 GHz~90 GHz)の導波管デバイスを容易に測定できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。