表面実装ICに安全に接続。この機械的非侵襲性アダプタでピンのショートを回避

HIGHLIGHTS

  • 表面実装ICとの容易な接続
  • ショートの可能性のない確実な接触
  • 機械的に非破壊
  • 動作電圧: 40 V未満(DC+ピークAC)
  • 動作電流: 最大0.5 A
  • 接点間キャパシタンス: 4.3 pF(1 MHz)
  • 自己インダクタンス: 37 nH(1 MHz)
  • 接触抵抗: 0.1 Ω未満

この16信号 Keysight ウエッジにより、0.65mmのTQFPやPQFPのICパッケージに簡単に、しかも確実に接続することができます。E2643A のピンアウトは業界規格の2.5mmなので、ロジック・アナライザ・プローブに直接接続できます。Keysight ウェッジ・プローブ・アダプタにも信号の忠実度を最適にするためにIC上で簡単にグランドに接続できるコモン・グランド・プレーンが組み込まれています。

  • ファイン・ピッチのICをハンド・フリーでプロービング可能
  • ショートの可能性のない確実な接触
  • 機械的に非破壊
 

ご要望、ご質問はございませんか。