Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
対象の信号アナライザ、ベクトル ネットワーク アナライザ、またはオシロスコープとバンドルすると 20% オフになります。
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
関連リソース、イベント、ソリューション、ツールなど、興味のあるトピックに関連するコンテンツをご参照ください。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
概要周波数アジャイル信号シミュレータ(FASS)は、高速メモリ、信号処理、D/A変換、ダイレクト・デジタル・シンセシスを使用して、精密な信号シミュレーションをかつてない柔軟性で実現します。変調データ信号源のデジタル・メモリとシーケンサは、信号の特性(キャリア周波数とホップ・パターン、振幅、周波数、位相、パルス変調データ)を記憶します。このデータはアジャイル・キャリア・シンセサイザに供給され、処理されて、キャリアとその変調から構成されるアナログ信号に変換されます。Keysight 8791モデル21は、ベースバンド信号を0.05~18 GHzの範囲に変換します。FASS内部のデータ・フローと信号発生機能は、メニュー操作のフロント・パネルまたはGP-IBからの入力に基づいて、高度なインタフェースにより管理されます。