Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
イノベーションを促進させるための厳選されたサポートプランをチェックしましょう
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
概要周波数アジャイル信号シミュレータ(FASS)は、高速メモリ、信号処理、D/A変換、ダイレクト・デジタル・シンセシスを使用して、精密な信号シミュレーションをかつてない柔軟性で実現します。変調データ信号源のデジタル・メモリとシーケンサは、信号の特性(キャリア周波数とホップ・パターン、振幅、周波数、位相、パルス変調データ)を記憶します。このデータはアジャイル・キャリア・シンセサイザに供給され、処理されて、キャリアとその変調から構成されるアナログ信号に変換されます。Keysight 8791モデル11は、ベースバンド信号を0.01 GHz~3 GHzの範囲に変換します。FASS内部のデータ・フローと信号発生機能は、メニュー操作のフロント・パネルまたはGPIBからの入力に基づいて、高度なインタフェースにより管理されます。