3000A Xシリーズ オシロスコープの帯域幅アップグレード(4チャネル):350 MHzから500 MHz

HIGHLIGHTS

  • ニーズの変化に応じてオシロスコープの帯域幅を500 MHzに拡張することにより、投資を保護
  • ライセンスのみのアップグレードにより、すぐにアップグレード可能。 サービスセンターへの返送は不要
  • 帯域幅アップグレードはDSOとMSOの両方のモデルに適用可能

ご要望、ご質問はございませんか。