3000A Xシリーズ オシロスコープの帯域幅アップグレード(4チャネル):100 MHzから200 MHz

HIGHLIGHTS

  • ニーズの変化に応じてオシロスコープの帯域幅を200 MHzに拡張することにより、投資を保護
  • ライセンスのみのアップグレードで即座に帯域幅をアップグレード可能
  • サービスセンターへの返送が不要
  • 帯域幅アップグレードはDSOとMSOの両方のモデルに適用可能

ご要望、ご質問はございませんか。