50 µs パルスMCSMUは、高速パルスドIV測定専用にデザインされたSMUです。最大30 V/1 Aのレンジで最小50 µs幅(HPSMU、MPSMU、HRSMUの1/10の幅)のパルスを作成できます。

HIGHLIGHTS

  • 最大30 V/1 A(0.1 A DC)の広いパルス・レンジ
  • 2 μs分解能、最小50 µs幅のパルス幅(B1500Aの他のSMUの10倍高速なパルス)
  • オシロスコープ表示で、パルスド測定セットアップの検証と、パラメータの最適化の迅速な最適化が可能
     

最小50 µsのパルス幅、最大30 V/1 Aの広いレンジで高速パルスド測定が可能

50 µsパルス・ミディアム電流SMUは、高速パルスドIV測定専用にデザインされたSMUです。最小50 µsパルス幅のパルスド測定ができ、従来のSMUの1/10以下の狭い幅でパルスド測定が可能です。さらに、この測定器は最大30 V/1 Aの広いレンジで電圧/電流のプログラムが可能で、広いレンジと汎用性を実現しています。SiC、GaN、有機デバイスなど、新しい材料のハイ・パワー/ミディアム・パワー・デバイスの特性評価に利用でき、MCSMUで幅広いパルスドIV測定が可能になります。

正確なタイミング精度でパルスド測定ができるオシロスコープ表示

オシロスコープ表示では、MCSMUモジュールで測定した電流/電圧対時間が表示されます。パルスド測定波形が別のウィンドウに表示され、容易に測定タイミングを確認できます。このファンクションを利用して、波形の確認、タイミング・パラメータの最適化、パルスド測定のデバッグが可能です。オシロスコープ表示では、ユーザが掃引出力に設定した掃引ステップでパルスド波形タイミングを表示できます。これはEasyEXPERTのトレーサ・テスト・モードで利用できます。

ご要望、ご質問はございませんか。