Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
広帯域特性評価を簡素化。航空宇宙および防衛コンポーネントテストで最大15%節約。
50+ GHzプローブで802.3ckおよびPCIe® 6.0設計のためのより高速で柔軟なテストを実現。
HD3オシロスコープの購入で、2つのソフトウェアアプリケーションを選択して無料で入手できます。
無線およびレーダーのリアルタイム分析を最大4 GHzの帯域幅信号アナライザーで正確に行います。
低電流分解能でより大きな測定洞察を得る。
信号源とアナライザの精度、性能、コンパクトなデザインを紹介
ADSは規格に準拠したワークフローを通じて設計検証とコンプライアンスを簡素化。
最先端のレイトレーシングソリューションで、迅速かつ正確なサイト固有のRF伝搬シナリオを作成します。
デジタルおよび光学標準のための高速AWGで、200+ Gbaudの多レベル変調信号を実現します。
2025年のCMMC規制に準拠し、キーサイトとともにITサイバーセキュリティを向上させましょう。詳細を知るためにホワイトペーパーをダウンロードしてください。
追加のメモリとストレージを備え、NPBはキーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンスソフトウェアとAIスタックを実行。
イノベーションを促進させるための厳選されたサポートプランをチェックしましょう
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 346または347ファミリ・ノイズ・ソースとの併用によって、Keysight8970B雑音指数メータは雑音指数測定から不確実さを取り去り、簡単かつ正確で、再現性のある測定を実現します。低ゲインのデバイスに対しても、低い不確かさと自動二次段階補正によって、正確な雑音指数の読み取りが可能になります。また本製品はミキサ測定用の特別なモードを持ち、これを使用して外部の局部発振器、およびKeysight8971C雑音指数テスト・セットを制御することができます。
◆8970Bの詳細仕様は、「8970B Noise Figure Meter Operating Manual」のGeneral Informationの章をご参照ください。 こちらから(英語、20.2MB)
◆8970Bの関連マニュアルは、 こちらから
◆関連FAQは、 こちらから