HIGHLIGHTS

  • N型(メス)、オープン、ショート、ロード、スルー
  • DC~9 GHz
  • オープン位相誤差:≦2.0°(0~4 GHz)、≦3.0°(4~ 9 GHz)
  • ショート位相誤差:≦1.25°(0~9 GHz)
  • ロード・リターン・ロス:≧42 dB(0~6 GHz)、≧35 dB(6~9 GHz)
  • スルー、メス-メス、挿入損失:≦0.05 dB(0~4 GHz)、≦0.1 dB(4~9 GHz)
  • 寸法:高さ x 幅 x 奥行き 約104 x 74 x 22 mm

85515A 4-in-1メカニカル校正キット・モジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。また、小さく、扱いやすく、軽量です。スルーを使用すれば、メス-メス・コネクタ付きのケーブルやフィルタなどのノンインサータブル・デバイスを容易に校正できます。「スルー」の校正時には、85515Aスルーを使用できます。

タイプ
Mechanical Coax
Connector Type
Type-N
Ports
5
最大周波数
9 GHz
タイプ
Connector Type
Ports
最大周波数
Mechanical Coax
Type-N
5
9 GHz
さらに表示
Connector Type:
Type-N
周波数レンジ:
DC to 9 GHz
最大周波数:
9 GHz
Number of ECal Ports:
n/a
Ports:
5
タイプ:
Mechanical Coax
85515A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit

Interested in a 85515A?

Want help or have questions?