お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 85130C テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm(テストポート)〜 N型
85130C テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm(テストポート)〜 N型
特に堅牢なメス型コネクターと28dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するよう設計
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
特に堅牢なメス型コネクターと28dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するよう設計
ハイライト
Keysight 85130Cは、N型コネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - N型変換アダプタです。この特殊な3.5mm(メス)コネクタは、一般に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。 セットには、3.5 mm(メス) - N型アダプタが2個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは28 dB以上です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。