ハイライト

  • DC~40 GHzの周波数レンジ
  • 固定ロードを使用してフル2ポート校正を実行するための校正用標準
  • 開口型を正しく接続するためのトルクレンジ
  • PNAの2.4 mmテスト・ポートを2.92 mmに変換するためのNMD 2.4 mm(メス)-2.92 mm(メス)、NMD 2.4 mm(メス)-2.92 mm(メス)テスト・ポート・アダプタが1個ずつ含まれています。適切な2.92 mmテスト・ポート・ケーブルをご用意ください。
  • 2.92 mm直列接続型アダプタが付属(各3個)
  • PNAファミリ・ネットワーク・アナライザへのロード用に、校正用標準の値が記録されたUSBメモリ

Keysight 85056KE02メカニカル校正キットには、Keysightネットワーク・アナライザの系統誤差を評価するための精密標準器が含まれています。このキットは、固定ロードを含む、2.92 mm SOLT校正用標準に対応しています。NMD 2.4 mmから2.92 mmへのVNAテストポートのオス・メス変換用アダプタも含まれています。これらのアダプタは、VNAのNMD 2.4 mmテストポート用です。汎用アダプタではありません。2.92 mm直列接続型アダプタも3個含まれています。このキットには、開口型を正しく接続するための5/16および7/16トルクレンジも含まれています。PNAファミリVNAの校正用標準の値が記録されたUSBメモリも付属しています。

伝送測定では、2.92 mmテスト・ポート・ケーブルをご用意ください。

Keysight 85056KE02校正キットは、Maury 8770F47校正キットをKeysight Technologies, Inc.を通してオーダするためのオーダ番号です。

Maury Microwaveの保証と返品規定に対する条件Maury Microwave Corp.校正キットのサービス、修理、校正を希望する場合は、校正キットをKeysight Technologiesではなく、Maury Microwaveに直接返送するものとします。

Keysight Technologiesは、KeysightマイクロウェーブPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザに接続したときのMaury校正キットの性能またはシステム性能を保証しません。

Maury社製品に、コンプライアンストレーサビリティを証明する校正証明書が自動的に添付されるわけではありません。必要であれば、校正証明書を発行しますが、納期が2週間長くなります。Keysightオプション85056KE02-COCをオーダしてください(追加料金がかかります)。見積り/オーダ時に請求/構成してください。

Maury Microwave社では、適合証明書を追加料金なしで提供しています。適合証明書はオプションCOCを選択しなくても付属します。(適合証明書は、Keysight機能証明書と同様のものです)

85056KE02 Economy Mechanical Calibration Kit

85056KE02に関心を持っていただけましたか。

85056KE02 エコノミーメカニカル校正キット、DC~40 GHz、2.92 mmの注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。