お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8473B ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~18 GHz
堅牢で高性能なダイオード検知器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行
スタート価格:
主な特長
優れたRF性能
- 周波数応答: ±0.3 dB~12.4 GHz、±0.6 dB~18 GHz
- 最大SWR:1.2~4 GHz、1.5~18 GHz
- 低レベル感度:0.5 mV/uW以上
- 最大動作入力パワー:200 mW
- 通常の短期最大入力パワー(1分未満):1 W
- ノイズ:50 uV以下
- 出力極性:負
- 入力コネクタ:3.5 mmオス
キーサイト8473B 低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングを含むさまざまなアプリケーションで長年にわたり広く使用されています。 高い性能と堅牢さを提供します。 一致したペア(オプション001)は、非常に優れた検出器のトラッキングを提供します。
キーサイトは、さまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください:キーサイト検出器

8473Bに関心を持っていただけましたか。
8473B ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz ~18 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。