SAN ディレクタ・テスタ(1733L)は、優れたスケーラビリティがあり、使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェース、ツールを提供し、ディレクタ・クラスのスイッチの迅速なテスト/出荷テストが可能です。SANディレクタ・テスタは、フルライン・レートの4Gb/sデータ・トラフィックを128ポートで同時に作成し、すべてのポートをモニタし、経時的に性能が劣化しないことを確認できます。
SAN ディレクタ・テスタ(1733L)のその他の機能として、ネットワーク負荷のプロファイルをエミュレートして、エラーを作成してディレクタ・スイッチの信頼性と性能を評価する機能があります。さらに、SANディレクタ・テスタ(1733L)には、クオリフィケーション・サイクルの高速化とタイム・ツー・マーケットを加速する複数の自動テスト・スクリプトが付属しています。
.
最新のプレス・リリースを読む:Keysight Technologies Introduces Industry's Highest Scalability Fibre Channel SAN Test System for Director Class Switches{Keysight Technologiesが業界最高の拡張性を備えたディレクタ・クラス・スイッチ用のファイバ・チャネルSANテスト・システムを発売} 詳細は、こちらから。