お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Adapters and Connectors
- 11904Bアダプタ、2.4 mm(メス)〜2.92 mm(メス)、DC~40 GHz
11904Bアダプタ、2.4 mm(メス)〜2.92 mm(メス)、DC~40 GHz
24 dB以上のリターンロスと-40 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
24 dB以上のリターンロスと-40 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
Highlights
Type
- connector type: 2.4 mm (f), 2.92 mm (f)
Superior RF Performance
- return loss: >24 dB
- repeatability: -40 dB
Features
- electrical Length: 11.3 mm (0.45 in)
- overall Length: 16.3 mm (0.64 in)
- diameter: 8.0 mm (0.31 in)
The Keysight 11904B is a metrology grade, 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation. It is 16.3 mm long and has a diameter of 8 mm.
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。