This firmware upgrade process is only for PC users with MS-DOS®, Windows® 3.1 and Windows 95. It should not be used with any version of Windows NT®. It is highly recommended that this instruction page be printed for easier reference.

The following procedure must be used to download the firmware files. This is because the final firmware disks must be in LIF format. This procedure first downloads files to a PC and then creates a LIF format disk. Remember that all firmware files require a 1.44 MByte floppy disk (High Density). Remember that a PC cannot view the contents of a LIF format floppy. However, the 871xB family can read both LIF and MS-DOS formats. Use the 871xB firmware upgrade with any 8711B, 8712B, 8713B, or 8714B RF network analyzer.

When downloading the software, follow the instructions! Click on the hyperlink "8711B, 8712B, 8713B, 8714B Firmware Upgrade Procedure B.03.54".

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-20 B.03.54 b_03_54.exe
リリース バージョン
2004-02-20 B.03.54
Version Description
b_03_54.exe

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 95/98
  • Windows 3.1

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • 8711B, 8712B, 8713B, 8714B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE