何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
3499A/B ファームウェア・アップグレード, リビジョン 2.0 (3499A/B メインフレームの大半で使用)
リビジョン 2.0 リリース・ノート
- フル・サポートされる新モデル: N2266A, N2267A, N2268A, N2269A, N2270A, N2280A および N2281A.
- フラッシュ RAM にコンフィギュレーション情報をセーブ
- セーブされたステートは、内蔵バッテリでサポートされません。電源を切ると失われます。
メーカ・コンタクト情報:
Alvin Tang (Technical Support and Service Manager):
Tel. +86 10 62351266 ext 6870
Telnet 658 6870
E-mail: [email protected]
ダウンロード・インストラクション
2 つのファームウェアをアップデート : ローダおよびメイン・ファームウェア
新しいローダ:
loader2_0.hex (39,397 バイト)
新しいメイン・ファームウェア:
rev2_0.hex (1,432,521 バイト)
記: 両方のファームウェアをダウンロードしなければなりません。ローダ・ファームウェアのダウンロードには慎重な注意が求められます。誤って、間違ったファイルや間違ったダウンロード・タイプを選択すると、復旧できない惨劇をもたらします。
ダウンロード手順
- DOS コマンド・ラインで、パラメータ "-full" を付けて fwload.exe (例: w:\>fwload -full ) を走らせます。
- ローダ (リビジョン 2.0) をダウンロード: 1. "Loader" を "Download Type" に選択します。2. ダウンロードされるファイル loader2_0.hex を選択します。3. "download" ボタンをクリックします。4. "OK" ボタンをクリックします。
- メイン・ファームウェア (リビジョン 2.0) のダウンロード: 1. "Main firmware" を "Download Type" に選択します。2. ダウンロードされるファイル rev2_0.hex を選択します。3. "download" ボタンをクリックします。4. "OK" ボタンをクリックします。
完了したら、ファームウェアのリビジョンをチェック:
- メイン・ファームウェア・バージョンを前面パネル上でチェック: [Menu]/REVISION INFO/[Enter]. "REVISION 2.0" が表示に示されるはずです。
- ローダ・バージョンを "download mode" でチェック: N3499A/B の電源をオフにし、[Shift] + [Enter] キーを押したまま保持し、電源をオンにします。"DOWNLOADER 2.0" が表示に示されるはずです。その前のバージョンは、"DOWNLOAD MOD" と表示されます。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2004-02-20 | 2.0 | N/A |
リリース | バージョン |
---|---|
2004-02-20 | 2.0 |
内容 |
---|
N/A |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: Instrument
前提知識
- See Above
対象測定器
- 3499A B N2266A, N2267A, N2268A, N2269A, N2270A, N2280A and N2281A.
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE