公開日: 2010年1月
システム要件: SJ50シリーズ2、SJ50シリーズ3、sj5000
オペレーティング・システム: Windows® XP Professional
ソフトウェア要件: 4.12.05

お客様に常により良い製品を提供する一環として、4.12.05.03ソフトウェア・アップデートをリリースいたします。Medalist AOI 4.12.05.03ソフトウェア・アップデートには、性能とシステムの安定性の向上につながるAOIソフトウェアの一連の変更が含まれています。

これはソフトウェアの完全なインストールではないことに注意してください。このパッチをインストールするためには、お使いのAOIシステムに4.12.05ソフトウェアがインストールされている必要があります。

バグ修正およびインストール手順については、リリース・ノートを参照してください。

ダウンロード手順: このパッチをダウンロードするには、有効なログイン・アカウントを持っている必要があります。

注記: Windows XPは、Microsoft Corporationの登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2010-01-31 4.12.05.03 The Keysight SJ 4.12.05.03 software patch contains new features and corrects issues on test development and test execution. Install this patch on your AOI system running on Windows XP operating system.
リリース バージョン
2010-01-31 4.12.05.03
内容
The Keysight SJ 4.12.05.03 software patch contains new features and corrects issues on test development and test execution. Install this patch on your AOI system running on Windows XP operating system.

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • SJ50, SJ5000
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE