ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save or run the installer

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 10
  • Windows 11, 64-bit

対象測定器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator