展示会
キーサイト・テクノロジーは、LID World Summit 2026において、シリコンフォトニクス、高速デジタルシステム、AIインフラストラクチャにおけるイノベーションを加速する先進的なテストおよびシミュレーションソリューションを展示します。
XR8リアルタイムオシロスコープとN1093Aサンプリングオシロスコープが、高速電気信号および光電気信号に正確な洞察をどのように提供し、PAM4リンク、ジッター、および新たなデータレートにおけるシグナルインテグリティの正確な特性評価を可能にするかをご覧ください。
Keysightが、デバイス特性評価からシステム検証までのエンドツーエンドの測定および設計ワークフローと、統合された電気光学協調設計のためのADSおよびPhotonic Designerを組み合わせて、シリコンフォトニクス開発をどのようにサポートしているかをご覧ください。
当社のブースにお越しいただき、電気的性能と光学的性能の相関関係、設計リスクの低減、次世代フォトニックおよびAIインターコネクト技術の検証加速について、当社の専門家から学びましょう。
以下に取り組むエンジニアおよび研究者向け:
- シリコンフォトニクス/PICの設計とテスト
- Co-packaged opticsおよび光インターコネクト
- 高速デジタルインターフェース検証(PAM4、>100G/200G+)
- AI/HPCインフラストラクチャおよびデータセンターインターコネクト
- 光電気システム統合およびシグナルインテグリティ
以下を目指すチーム向け:
- 電気光学リンク性能の検証
- 測定精度と相関関係の向上
- 設計、デバッグ、コンプライアンスワークフローの加速
- シミュレーション(ADS)と実測の橋渡し
何をお探しですか?