Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
広帯域特性評価を簡素化。航空宇宙および防衛コンポーネントテストで最大15%節約。
50+ GHzプローブで802.3ckおよびPCIe® 6.0設計のためのより高速で柔軟なテストを実現。
HD3オシロスコープの購入で、2つのソフトウェアアプリケーションを選択して無料で入手できます。
無線およびレーダーのリアルタイム分析を最大4 GHzの帯域幅信号アナライザーで正確に行います。
低電流分解能でより大きな測定洞察を得る。
信号源とアナライザの精度、性能、コンパクトなデザインを紹介
ADSは規格に準拠したワークフローを通じて設計検証とコンプライアンスを簡素化。
最先端のレイトレーシングソリューションで、迅速かつ正確なサイト固有のRF伝搬シナリオを作成します。
デジタルおよび光学標準のための高速AWGで、200+ Gbaudの多レベル変調信号を実現します。
2025年のCMMC規制に準拠し、キーサイトとともにITサイバーセキュリティを向上させましょう。詳細を知るためにホワイトペーパーをダウンロードしてください。
追加のメモリとストレージを備え、NPBはキーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンスソフトウェアとAIスタックを実行。
イノベーションを促進させるための厳選されたサポートプランをチェックしましょう
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
Behold the new Turbo Encabulator in this episode of Keysight University Live from the Lab – you'll have to see it to believe it!
Lesson 1 - The Electro Turbo Encabulator Reveal and Reviews
Keysight engineer uses technical jargon and nonsensical explanations to describe the device, which is actually a large rotating machine that is used to generate electricity.
hardware
U1281A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP67
10 ft(3.05 m)の落下に耐える堅牢な60000カウント、IP67適合の防水/防塵性DMM
How to Maximize Power Amplifier Efficiency and Linearity
Use a vector network analyzer with wideband vector signal analysis capabilities using multiple coherent receivers
何をお探しですか?