SerDes設計用のAMIモデルの生成
  • コース
  • 1 製品

AMI(Algorithmic Modeling Interface)は、SerDesトランスミッタおよびレシーバの動作をモデリングおよびシミュレーションするための業界標準となっています。このウェビナーでは、PathWave ADSを使用した使いやすいワークフローをご紹介します。

学べ:

  • AMIの基本
  • ウィザード駆動のAMIモデルビルダーでAMIモデルを生成する方法
  • チャネルシミュレーションにおけるAMIモデルの使用方法