伝導EMIシミュレーションが簡単に
  • コース
  • 1 製品

CISPR 25が制定された自動車業界では、EMIに対する要求が業界で最も厳しくなっています。コモンモード電流がナノアンペアという低レベルのノイズは、伝導性EMI障害につながる可能性があります。

学べ:

  • PathWave ADS with PIProは、次のような特長を備えています。
  • DCの高速ネットベースのセットアップ
  • 完全差動励起による伝導EMI(CEMI)解析に直接コピーするIRドロップ解析