Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
車載用エレクトロニクスのテスト
車載用エレクトロニクスのEOLテストによる未来のモビリティーの加速
EOLテストに最適な車載用エレクトロニクステスト機器の選択
3つの主要な技術分野が未来のモビリティーを推進しています:自動運転、自動車の電化、共有モビリティー。 未来の高度道路交通を実現するために、キーサイトでは、OEMやメーカーがレーダー、LiDAR、ボードレベルのPCBA製品の機能的品質を確保できるように、EOL(end-of-line)車載用エレクトロニクステスト機器を提供しています。
レーダー・ターゲット・シミュレーション
実物をラボ環境でシミュレーションすることは、すべての自動車メーカーやサプライヤにとっての課題です。 Keysightレーダー・ターゲット・シミュレーション・ソリューションでは、さまざまな速度で複数の距離を持つ複数の物体をシミュレーションできます。 被試験レーダーデバイスは、これらのシミュレーションされた物体を実際のアイテムとして「見る」ため、実環境下でのレーダーデバイスの動作をすべてラボ内で調査および解析することができます。

LiDARターゲットシミュレーション
未来の自動車は自動運転のカギとなるコンポーネント、LiDAR(light detection and ranging)を通して世界を異なる形で見ることになるでしょう。 キーサイトのLiDARターゲットシミュレータは、実世界ではテスト不可能な距離のターゲットを再現します。
lidarターゲットシミュレータをカスタマイズし、目的のターゲットや対象物をさまざまな距離、反射率、形、そしてサイズに設定できます。 LiDARターゲットシミュレータで、コストや時間のかかる実環境下テストを実行する前に、テストケースを作成しデザインを検証することも可能です。
自動車のインサーキットテスト/バウンダリ・スキャン・テストによる上流での不具合の捕捉
キーサイトは、車載用エレクトロニクスメーカー向けに、さまざまな種類のインサーキットテスト(ICT)およびバウンダリ・スキャン・テスト・ソリューションを提供しています。 ますます小型化/複雑化する組み立てプリンタ回線基板には、電気的インテグリティーのテストが必要です。 ただし、このような基板へのテストアクセスは困難を極めます。 キーサイトの完全自動ICTソリューションを使用すれば、繊細な車載用プリント回線基板アセンブリ(PCBA)が静電放電(ESD)に曝される危険を低減し、コストとスペースの利用効率を高めることができます。
インライン自動ICTソリューション


パワートレインとハイブリッド・エレクトロニクス・システムのファンクションテストの簡素化
メカトロニクスとは、精密な機械的制御のために機械、ソフトウェア、エレクトロニクスのテクノロジーを組み合わせてシステムに統合することです。 自動車業界や運輸業界では、メカトロニクス制御を使用して、車両の性能を高め、エミッションを適切に管理し、乗客が求める快適性と安全性を実現しています。
ECUのピン数の増加に伴い、相互接続の管理はさらに難しくなっています。 製造プロセスは、組み立て時のECUの不具合やDOA(Dead On Arrival)を減らすように設計されます。 このため、エンジニアはデザイン検証と製造テストにさらに重点を置く必要があります。 キーサイトは、パワートレインとハイブリッド・エレクトロニクス・システムの製造テストの目標達成に役立つ幅広いファンクション・テスト・ソリューションをエンジニアに提供しています。
関連情報
Automotive Body and Safety Electronics Test
TS-8900 Automotive Electronics Functional Test System
Keysight Technologies Keysight TS-8989 PXIファンクション・テスト・システムによる自動車用電動パーキングブレーキの制御部のテスト
Increase Throughput in the Manufacturing of Automotive Controllers
製造に関する知見の向上
最高の基板品質と最大限の製造スループットによって最高収益を達成することが製造における究極目標です。 再テスト率が高いと製造が遅れ、EMSにとって市場投入までの時間に悪影響を与える可能性があります。
インダストリー4.0データ解析ソリューションであるPathWave Manufacturing Analyticsによって、歩留まりの向上、市場投入までの時間短縮を可能にする方法をご覧ください。

電気/ハイブリッドパワートレインのデザイン検証
電気自動車でもハイブリッド自動車でも、パワートレインにイノベーションを導入する際には、デザイン検証テスト(DVT)が不可欠です。 DVTにより製造への対応状況を把握できるため、新機能に伴う全体的リスクの軽減に役立ちます。 キーサイトは、新しい車載用製品のデザイン検証ニーズに対応できる、柔軟で適合性の高いテスト/測定ハードウェアを提供しています。

ご要望、ご質問はございませんか。