Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
電磁スペクトラムの操作
スケーラブルで高性能なCOTSテストにより、電磁(EM)スペクトラム操作に現実性と確度を提供
電子戦(EW)の脅威が加速的に進化しているため、テストおよび評価の劇的な改善は避けられない課題となっています。 新しい時代の到来:キーサイトは、民間の協力企業として一歩前進し、将来にわたり長く成功するのに必要とされる、迅速に適応可能なソリューションを開発、提供します。
弊社のミッション: お客様のチームと共に、現実性の強化と信頼性の向上を確保することです。
キーサイトのソリューションとサービスで、ラボのレベルアップを実現できます。
EM環境で優位性を獲得
電磁(EM)スペクトラムは私たち全員を結びつけます。 軍事力はEMスペクトラムに依存しており、通信、状況認識の強化、および対象を絞った操作を通じて、諜報活動および軍事作戦をサポートします。 現代の紛争では、勝者がEMスペクトラムの主導権を握ります。
EMスペクトラム操作の進化するニーズには、柔軟でスケーラブルな脅威シミュレーションと解析ソリューションとで対応する必要があります。 キーサイトは無線周波数(RF)テストとイノベーションでの実績を誇り、輻輳したスペクトラムにおけるRFエミッターの検出、識別、位置認識に対応しています。 信頼の置ける電子戦のイノベーションなら弊社にお任せください。
新しいeBook(電子書籍)のダウンロード
Engineering for Advanced Radar and Electromagnetic Spectrum Operations
電子戦の課題
ターゲット、電子戦(EW)、防衛手段を進化させるには、複数のエミッターの高度なシミュレーションとテストを実行するための複雑な信号の生成と分析が不可欠です。 検出、回避、電子戦、および対抗手段における課題は、技術の進歩と共に進化します。
あらゆるケースにおいて、今日のシステムテストには、アナログ/ベクトル信号発生器、スペクトラム・アナライザ、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザといった高性能測定器の恩恵を受けます。 複数のエミッターを使用した到達波面のシミュレーションから、レシーバーの精密コンポーネントのテストまで、弊社のソリューションはEWテストアプリケーションのに対応しています。

ソリューションカタログ

動的シナリオ用のZ9500A Simulation View、または事前にスクリプト化されたシナリオ用のマルチエミッターシナリオ作成(MESG)ソフトウェアを使用して、0〜40 GHzでのEWテスト用に検証済みで性能が最適化されたマルチエミッター信号シナリオを作成します。
高密度脅威シミュレーション
複雑な高パルス密度のEWシナリオを作成することにより、スケーラブルな信号シミュレーションを使用して新しい複雑な脅威に迅速に適応。さらに、到達角度(AoA)とキネマティクス(移動プラットフォーム)を同時にシミュレートします。 弊社のソリューションは、校正ハードウェアとソフトウェア、事前にスクリプト化された脅威/動的な脅威作成シナリオ用アプリケーションソフトウェアを組み合わせたものです。 このアプリケーションソフトウェアは、数千のエミッターが存在する電子戦場をシミュレートするように構成されています。
注記:EWソフトウェアはITAR輸出規制の対象です。 詳細情報、ライブデモンストレーション、試用ライセンスについては、計測お客様窓口までお問い合わせください。
自動テストによる迅速な展開
無線機テストメーカーとデポにとって、インフラストラクチャからサプライヤーによる製品統合までの多様な要素に対応するテストには時間と人員が必要です。 連携していない自家製ソフトウェアでは、テスト要件と環境の変化に適応させることは困難です。 柔軟で拡張可能なデスクトップのテスト・オートメーション・ソリューションが必要となります。 キーサイトのPathWaveテスト・オートメーション・ソフトウェアは、統合プロセスを容易にする連携したワークフローを実現でき、カスタマイズされた自動化要件に対応します。 シンプルなプラグインにより、プログラミングせずにテストシーケンスの設定が可能です。 PathWaveを利用すると、一貫したユーザーエクスペリエンス、共通のデータフォーマット、および効率的なデータ共有が保証されます。


サービス&サポートの迅速な納期
テクノロジーが複雑化するにつれて、テスト時の小さな問題が蓄積され、ワークフローが破綻し、計画が危うくなる可能性があります。 KeysightCareのソリューションサービスは、電子戦(EW)プログラムに携わるエンジニアの支援を目的としたサービスとサポートの広範なポートフォリオを提供しています。 KeysightCare電子戦(EW)脅威シミュレーションサービスは、各システムコンポーネントだけでなく、システム全体に対するお客様独自のビジネスニーズに適合したハードウェア、ソフトウェア、技術サポートサービスを組み合わせた、業界をリードする統合サポートエクスペリエンスを提供します。
一歩先を行き、成功を加速するために、KeysightCareソリューションサービスをお役立てください。
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。