Keysightソフトウェアをご試用いただき、ありがとうございます

注記:BenchVueアプリケーションはすべて、Keysight BenchVueソフトウェアプラットフォームで動作します。試用版を実行するには、Keysight BenchVueソフトウェアプラットフォームが必要です。 Benchvueソフトウェアプラットフォームは、www.keysight.com/find/bvpdlから無料でダウンロードしてインストールすることができます。

 

ソフトウェアの使用を開始するには: 

  1. ダウンロードしたファイルを開くと、インストーラーが起動します。
  2. Keysight BenchVueソフトウェアを起動し、[アプリ]タブに移動します。
  3. アプリケーションの[詳細]ボタンをクリックし、30日間の試用の開始を選択します。