何をお探しですか?
バーチャル Interop 2022
Keysight 特設ページ
出展製品:Threat Simulator, CyPerf, Hawkeye, Vision X, Bypass Switch, TAP, IxVeriWave WaveTest 6, その他
Interop2022 会期:
2022年6月15日(水)~6月17日(金)|幕張メッセ
2022年6月20日(月)~7月1日(金)|オンライン開催
クラウドネットワークの性能とセキュリティ有効性の検証
クラウドの基盤は高度なレジリエンシーと弾力性を備えており、旧来のオンプレミスの基盤よりもはるかに動的です。こうした環境におけるセキュリティの有効性やパフォーマンスのボトルネックを検証するためには、テストソリューションもクラウドの特性に対応している必要があります。キーサイトの新しいCyPerfは、この課題を解決します。
Keysight CyPerfは、分散、クラウドネットワークにおけるパフォーマンスとセキュリティ有効性を検証するための業界初のクラウド・ネイティブなソフトウェアソリューションです。
自社のセキュリティ有効性を手軽・迅速に検証
Threat Simulatorは、実際のネットワーク上での現実に即した攻撃を安全にシミュレートします。簡単なセットアップで、セキュリティツールを検証し、定期的・自動的にセキュリティ体制の脆弱性を検出し、改善手順をステップバイステップで示します。
不正トラフィックをブロックしてセキュリティオペレーションを効率化
ThreatARMORは、不正トラフィックがネットワークに入るのをブロックします。SIEMとセキュリティツールからの多数の通知を減らし、アラート疲労を軽減します。
高パフォーマンス、高密度、高い拡張性を兼ね備えたパケットブローカー
キーサイトのネットワーク・パケット・ブローカーは、トラフィックの大容量化や暗号化が当たり前になりつつある現在、ネットワーク監視におけるさまざまな課題を解決します。専用のハードウェアの採用による信頼性の高いデータ処理、監視ツールに最適なデータ制御、使いやすいGUIによる直感的な操作が可能です。
強固で安全なインライン監視環境を構築
インラインによるセキュリティ監視は、強力な防衛手段となるのと同時に、ツールのメンテナンスや万一障害が発生したときにネットワークを停止すると、セキュリティ対応への影響が出てきます。Keysightのバイパススイッチは、そのような課題を解決します。アップタイムを確保し、自由度の高いインライン監視環境を構築できます。
監視トラフィックをパケットロスなしで100%コピー
パッシブ監視においては、従来のSPANポートによる監視ではトラフィックのワークロード次第でパケット・ドロップが発生する可能性があり、セキュリティ監視の場合は脅威の見逃しにつながることがあります。ネットワークTAPはこのような課題を解決し、100%のトラフィック監視を実現します。
アクティブ・モニタリングでユーザー体感品質を改善しトラブルを回避
ネットワークの監視対象がクラウドやSD-WANに拡大するにつれて、その通信品質に関するトラブル原因の特定する場合、回線トラフィックを取り込む従来の監視では手間と時間がかかるケースがあります。アクティブ・モニタリングは、そのような課題を解決します。Hawkeyeはアクティブ・モニタリングソリューションで、能動的・定期的にネットワーク通信品質をテストし、トラブルを迅速に特定します。
Wi-Fi 6/6Eのテストに対応する新しいIxVeriWave
IxVeriWave™は、包括的なテストアプローチを通じて高品質のWi-Fiネットワークを提供するのに役立ちます。Wi-Fiベンチマーク、現実に即したエコシステム、およびWLANネットワークの機能的、安定性テストを提供します。テストは、定期的、自動的に実施でき、結果の広範な可視化とデバッグを提供します。IxVeriWaveを活用することで、製品の市場投入までの時間の短縮、優れたネットワークの実現、予防的な問題解決が可能になります。
400Gイーサネットテスト 新製品AresONE-Sご紹介
AresONE は、単一のシャーシで最大 3.2Tbps のラインレート トラフィックを生成できる 8 ポート 400GE ソリューションです。AresONEは、ラックスペース、電力、冷却装置を低減し、超高密度テストの顧客要件を満たしています。第2世代400GEソリューションは、ネットワーク機器メーカー(NEM)、スイッチシリコン/光トランシーバー/ASICメーカー、クラウドサービスプロバイダ、およびキャリアが400GE製品とネットワークを検証してテストするためのソリューションです。
業界最高密度の100GEテストソリューション
UHD100T32は、キーサイトの信頼性のある技術を用いながらもコスト効率に優れ、1Uサイズの筐体に32のQSFP28ポート(100/50/40/25/10GE対応)を搭載します。最大3.2Tbpsのラインレートトラィックにより、ホワイトボックスの製造ラインテストからデータセンターにおけるラボおよび商用環境のテストをカバーします。操作が容易なWeb UIとREST APIにより、テスト時間を短縮します。
高密度、ポータブルなL2-7テストソリューション
KeysightのNovus ONE PLUSは、業界で最も密度の高いポータブル固定シャーシで、レイヤ2-7のネットワークとアプリケーションの完全なテストをコンパクトなフォームファクタで提供します。
Novus ONE PLUS 独自の可搬性とパフォーマンスの組み合わせにより、固定シャーシあたり最大 16 個のデュアル PHY ポートを使用して、カッパーおよびファイバ メディア上で 3-Speed 10GE/1GE/100M または 5-Speed 10GE/10GE/1GE/100M のコスト効率に優れたイーサネット テストを実施できます。
最新の5GRAN & 5GCプロトコル試験
キーサイトは、物理層からアプリケーション層までの、あらゆる5Gネットワークエレメントのエンドツーエンド性能検証に対応できる、包括的なテストスイートを提供しています。ここでは、5Gネットワークテストの中でも、L2-7までの上位プロトコル層でのテストソリューションをご紹介いたします。
本ビデオでは、Keysightによる5Gコアプロトコル試験についてご紹介いたします。
無線プロトコルからアプリケーションレイヤーまで: IoTデバイスのセキュリティーを検証
数回クリックするだけで、IoTセキュリティーの包括的な検証が可能です。IoTセキュリティーアセスメントを使用すれば、既知および未知のさまざまな攻撃に対して検証し、ラボを離れる前にサイバー・セキュリティー・コンプライアンスを確保できます。
最新の100Gシリアル伝送デバイスに対する試験例
キーサイトでは最新の100Gシリアル伝送を用いた800GbEデバイスに対して、市場で最も早くテスト環境を提供しています。本ビデオでは800GbEデバイスのテストケースをご紹介しています。
超大規模なアプリケーション&セキュリティーテストシステム
近年のデータセンタの伸びや、動画やリアルタイムアプリケーションの普及により、ネットワークに流れるトラフィック量は増加を続けています。本ビデオでは暗号化アプリケーションとセキュリティーの超大規模試験をカバーする、テストプラットフォームをご紹介します。
ご要望、ご質問はございませんか?