Power Up! 電源モジュール無償追加キャンペーン

キャンペーン対象製品のご購入で、N6745B DC電源モジュール1台をプレゼント

電源と電子負荷を1台のメインフレームに!その利便性を体験してください

N6700シリーズのメインフレーム(N6702CまたはN6705C)と電子負荷モジュール(N6791AまたはN6792A)を同時に購入すると、N6745B DC電源モジュール1台をプレゼントします。 コンバータやバッテリなどのデバイスをテストする場合には、電源と電子負荷を同じメインフレームに搭載すると便利です。 N6791A 100 WシングルスロットまたはN6792A 200 Wダブルスロットの電子負荷モジュールから選択します。

ベンチにも自動テストシステムにも最適

N6700シリーズ モジュラー電源システムは、ベンチに適したN6705C DC電源アナライザまたはN6702CコンパクトATEシステム用メインフレームを選択できます。 N6705CとN6702Cはどちらも同じモジュールを組み込むことができます。各モジュールは独立した出力を提供します。性能と機能に基づいてDC電源モジュールを選択します。

  • ベーシック電源モジュール(デバイス保護機能と4線式センシング機能)
  • 高性能電源モジュール(オートレンジ出力機能)
  • 高精度電源モジュール(高精度の制御/測定機能)
  • SMUモジュール(IoTバッテリ寿命試験に最適なマルチ象限での動作が可能)
  • DC電子負荷モジュール(最大200 Wシンク動作が可能)

新しいN6790シリーズDC電子負荷モジュールは、動的および静的テストのために、定電圧、定電流、定抵抗、定電流の4種類の負荷モードと、過渡試験を簡素化できる負荷波形のエミュレート機能を内蔵しています。また高度な測定システムは、16ビットで200 kHzの測定をキャプチャします。電流と電圧の同時測定により、正確な電力測定が可能です。サンプルレートが遅いと、複数の読み取り値を平均化してノイズを低減します。

キーサイト N6745Bモジュールは、安定した出力、デバイス保護機能、および正確な測定を提供します。シングルレンジでは、0〜60 Vの電圧を0〜1.6 Aの電流でプログラミングできます。2線ローカルセンシングまたは4線リモートセンシングを使用して、レギュレーションを改善します。

開始日:
2020年5月1日

終了日:
2020年12月31日

キャンペーンコード:
6.044

提供地域:
米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アジア太平洋、EMEAI(ロシア、トルコ、イスラエルを除く)

プログラミングなしで、電力波形、データログ、分析結果を作成

BV9201B 高度な電源制御/解析ソフトウェア

キーサイトのPathWave BenchVue BV9201Bソフトウェアは、N6705Cの4つチャネルまでの制御と解析のためのグラフィカルインターフェースを提供します。 高度な機能に簡単にアクセスして、電力使用量と効率のテストが可能です。 バッテリ寿命をより正確に解析するために、実際の動的な電子負荷テストを生成します。

本キャンペーンに関する問い合わせ先

ご要望、ご質問はございませんか。