お探しのページはこちらでしょうか。
その他の検索結果
何をお探しですか?
関連キーワード
一致する製品が見つかりません - システム例外
検索結果
FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェアとトライアル
DCAオシロスコープをどこからでも使用可能
KeysightのN1010A FlexDCAソフトウェアは、DCAオシロスコープを柔軟に実行し、事実上どこからでも設計のトラブルシューティングを行うことができます。FlexDCAは、86100DまたはN1000A DCA-Xメインフレーム、またはMicrosoft Windows 7または10を使用する測定器やPC/ノートPCで実行できます。DCAシリーズのオシロスコープやクロック・リカバリ・ハードウェアなどの測定ハードウェアを、ローカル・ユーザー・インターフェース(UI)としてもリモート・コントロールとしても制御できます。
FlexDCAはまた、シミュレーション用のビジュアル出力や、サポートされているDCAメインフレームへのリモートアクセスも提供します。FlexDCAには、データの取得と測定に加えて、生産性を向上させ、テスト対象の信号やデバイスの問題の根本原因に関する洞察を提供する強力なツールも含まれています。FlexDCAは次のような用途に使用できます:
- 電気送信機(ASIC、FPGA、PHY)の研究および設計検証
- 光トランスミッタ/トランシーバの研究開発および製造
- 電気部品とチャネルの反射と伝送特性の解析
- アナログおよびデジタル信号の汎用解析
詳しくは技術概要をご覧ください。
ヘルプが必要ですか?