なぜバンドルなのか?

InfiniiVision Xシリーズ・オシロスコープと一緒に購入するプローブ、ハードウェア・アップグレード、ソフトウェア・オプションを、特定の測定アプリケーションに合わせて簡単に決定できるようになりました。1つの型番で、アプリケーションに特化した構成済みのバンドル製品をご注文いただけるようになりました。

Keysightは現在、車載、パワー、ジッタのテストおよびデバッグ用に最適化された6種類のバンドル製品を提供しています。期間限定で、お客様の測定アプリケーションとご予算に最適な製品をお選びいただき、同じ製品を個別に購入するよりも定価の25%割引となります。

自動車用アプリケーション・バンドル

自動車用電子機器は、過酷な環境で動作するため、不要な過渡現象や重要なシリアル・バス制御エラーが発生する可能性があります。業界最速の波形更新レートとハードウェアベースのシリアル・バス・デコードにより、Keysight InfiniiVisionオシロスコープは、他のオシロスコープよりも高速に車載用グリッチやシリアル・バス・エラーを検出できます。

自動車用アプリケーション・バンドルをお選びいただくと、25%の割引が適用されます。

バンドル・モデル番号 含まれるもの
DSO3054GAUT
  • DSOX3054G:4チャネル、500 MHzオシロスコープ、解析ソフトウェアおよびファンクション/任意波形発生器内蔵
  • D3000AUTB:車載用ソフトウェア・オプション
  • DP0010A:250MHz差動アクティブ・プローブ
  • DP0021A-009:DP001xAプローブ用車載アクセサリーキット
MSO4154AAUT
  • MSOX4154A:4+16チャネル、1.5GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
  • D4000BDLB: 究極のバンドル・ソフトウェア・オプション
  • DSOX4WAVEGEN2:2チャンネル・ファンクション/任意波形発生器
  • DP0010A:250MHz差動アクティブ・プローブ
  • DP0021A-009:DP001xAプローブ用車載アクセサリーキット

パワー・アプリケーション・バンドル

電源のスイッチング損失、出力リップル、効率、フィードバック・アンプの安定性をテストするには、高電圧差動プローブ、電流プローブ、デスキュー・フィクスチャ、自動パワー測定機能を備えたオシロスコープ・ソフトウェアが必要です。キーサイトのInfiniiVisionオシロスコープ電源解析アプリケーション・バンドルは、スイッチモード電源の設計をテストし、特性評価するための重要な測定ツールをすべて備えています。

パワー・アプリケーション・バンドルをお選びいただくと、25%の割引が適用されます。

バンドル・モデル番号 含まれるもの
DSO3054GPWR
  • DSOX3054G:4チャネル、500 MHzオシロスコープ、解析ソフトウェアおよびファンクション/任意波形発生器内蔵
  • D3000PWRB:電力解析ソフトウェア・オプション
  • N2790A:100MHz高電圧差動アクティブ・プローブ
  • 1147B:50MHz電流プローブ
  • U1880A:デスキュー治具
MSOX4154PWR
  • MSOX4154A:4+16チャネル、1.5GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
  • D4000BDLB:究極のバンドル・ソフトウェア・オプション
  • DSOX4WAVEGEN2:2チャンネル・ファンクション/任意波形発生器
  • N2790A:100MHz高電圧差動アクティブ・プローブ
  • N7026A:150MHz高感度電流プローブ
  • U1880A:デスキュー治具

高速/ジッター・アプリケーション・バンドル

高速デジタル・システムのタイミング・マージンや不要なジッタのテストには、高速サンプル・レート、アクティブ・プローブ、ソフトウェア・クロック・リカバリによる自動ジッタ解析機能を備えたオシロスコープが必要です。KeysightのInfiniiVisionオシロスコープ高速/ジッタ・アプリケーション・バンドルは、高速シリアル・バスのジッタ解析を実行するための重要な測定ツールをすべて備えています。

高速/ジッター・アプリケーション・バンドルをお選びいただくと、25%お得です。

バンドル・モデル番号 含まれるもの
DSOX6004JIT
  • DSOX6004A:4チャンネル、1GHzオシロスコープ
  • D6000BDLB:究極のバンドル・ソフトウェア・オプション
  • DSOX6WAVEGEN2:2チャンネル・ファンクション/任意波形発生器
  • N2750A:1.5GHz差動アクティブ・プローブ
MSOX6004JIT
  • MSOX6004A:4+16チャネル、1GHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
  • DSOX6004A-02G:2.5GHz帯域幅オプション
  • D6000BDLB:究極のバンドル・ソフトウェア・オプション
  • DSOX6WAVEGEN2:2チャンネル・ファンクション/任意波形発生器
  • N2751A:3.5GHz差動アクティブ・プローブ

バンドル選びにお困りですか?